FTD-Theta SI-1500-240
Alternative products:
- evaluation via: DAQ
- Measuring range Fx, Fy: ± 1500 N
- Measuring range Fz: ± 3750 N
- Measuring range Mx, My: ± 240 Nm
- Measuring range Mz: ± 240 Nm
Technical details
| Contrôle via | DAQ |
|---|---|
| Poids [kg] | 4.99 |
| Calibration | SI-1500-240 |
| Plage de mesure Fx, Fy [N] | ± 1500 |
| Plage de mesure Fz [N] | ± 3750 |
| Plage de mesure Mx, My [Nm] | ± 240 |
| Plage de mesure Mz [Nm] | ± 240 |
| Surcharge Fx, Fy [N] | ± 20000 |
| Surcharge Fz [N] | ± 51000 |
| Surcharge Mx, My [Nm] | ± 2000 |
| Surcharge Mz [Nm] | ± 2000 |
| Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] | 680.0 |
| Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] | 820.0 |
| Résolution Fx, Fy [N] | 0.5 |
| Résolution Fz [N] | 0.5 |
| Résolution Mx, My | 0.05 |
| Résolution Mz | 0.025 |
| Diamètre D [mm] | 155.0 |
| Hauteur Z [mm] | 61.1 |
| Version DAQ | Sì |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Toutes les forces et tous les moments agissant sur le capteur doivent être compris dans la plage de mesure spécifiée.
Le dépassement de la plage de mesure réduit le nombre maximum de cycles de charge et peut endommager le capteur. Veuillez nous contacter si votre application dépasse la plage de mesure.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C
Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option
Corps
Aluminium et acier inoxydable
Garantie
12 mois