HS 12
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 1525006
HS 12, Upínací vložky
- Výška H: 16 mm
- Průměr D: 12 mm
- Závit G: M6
- Materiál: HSS
- Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Technische Details
| Výška H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Průměr D [mm] | 12.0 |
| Závit G | M6 |
| Max. síla zatížení [kN] | 10.0 |
| Materiál | HSS |
| Jednotka | 1 sada = 10 kusů |
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.