GBG 40-22-7.8
Grip jaw
ID 490561
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,夹持
- 接口 1: W-40-2
- 尺寸: 40 x 22 x 7,8 mm
- 重量: 0.02 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 7.8 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉