GBG 40-22-7.8
Mors à crocs
ID 490561
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, grip
- Interface 1: W-40-2
- Dimensions: 40 x 22 x 7,8 mm
- Poids: 0.02 kg
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 7.8 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉