The hydraulic clamping force blocks of the TANDEM series enable high clamping forces in confined spaces. The huge selectoin includes hydraulic clamping force blocks with standard jaw stroke, long stroke, and clamping against a fixed jaw – always suitable for your application.
In order to position several clamping force blocks very accurately, jig-produced positioning bores are integrated in the Z-version. The jig-produced positioning bores ensure a positioning accuracy of ±0.01 mm to the clamp center when changing the clamping force block.
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes da 3ª geração, em um design compacto com altas forças de fixação e novos destaques técnicos. As morsas acionadas estão disponíveis com curso padrão, curso longo ou mordente fixo.
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes de 3ª geração, com detecção indutiva da posição do mordente para maior segurança e aplicações automatizadas.
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes da 3ª geração em design compacto, com sistema de troca rápida de castanhas, para adaptação extremamente rápida a novas tarefas de fixação. As morsas acionadas estão disponíveis atualmente com curso padrão ou curso longo
Morsas com acionamento hidráulico de 3 mordentes em design compacto, com altas forças de fixação. Elas estão disponíveis com curso do mordente padrão e curso longo.