arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO

Výměna upínací čelisti za méně než 60 sekund

Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO umožňuje výměnu čelisti v řádech vteřin bez použití jakýchkoliv nástrojů. Čelisti lze vyměnit ručně nebo automaticky za méně než 60 sekund. Specificky v oblasti ozubeného sklíčidla vytváří tento typ výměny čelistí zcela nové možnosti pro rychlé a snadné přizpůsobení sklíčidla novým upínacím úkolům.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Rychlá výměna čelistí bez nástroje
  • Plně automatizovatelné
  • Kompletní výměna čelistí za méně než 60 sekund
  • Možné je upínání za vnitřní a vnější průměr
  • Pro všechna standardní sklíčidla
  • Opakovatelná přesnost až 0,02 mm
  • Rozsáhlá koncepce polotovarů čelisti
  • 全フィルター
    16件の結果
    RAPIDO supporting jaws

    RAPIDO supporting jaws

    The jaw quick-change system RAPIDO enables jaw changes in a matter of seconds without any use of tools whatsoever. It reduces the set-up time of a complete set of jaws to less than 60 seconds. Different clamping diameters, unmachined and finished parts can be clamped in the shortest of times in a reliable process. User-friendly handling even with overhead hanging lathe chucks as well as easy set-up without having to readjust the jaw.
    Due to the ground interfaces, the system attains a change repeat accuracy of max. 0.02 mm. The double locking ensures maximum security even in unclamped state.
    RAPIDO can be used both on a SCHUNK chuck with a corresponding interface, as well as retrofitted on an existing lathe chuck using an intermediate jaw.
    系列を表示
    RAPIDO interchangeable inserts

    RAPIDO interchangeable inserts

    The jaw quick-change system RAPIDO enables jaw changes in a matter of seconds without any use of tools whatsoever. It reduces the set-up time of a complete set of jaws to less than 60 seconds. Different clamping diameters, unmachined and finished parts can be clamped in the shortest of times in a reliable process. User-friendly handling even with overhead hanging lathe chucks as well as easy set-up without having to readjust the jaw.
    Due to the ground interfaces, the system attains a change repeat accuracy of max. 0.02 mm. The double locking ensures maximum security even in unclamped state.
    RAPIDO can be used both on a SCHUNK chuck with a corresponding interface, as well as retrofitted on an existing lathe chuck using an intermediate jaw.
    系列を表示