KA WLN12T0250-LK-00500-A
Cavo
ID 310267
Cavo di connessione dell'alimentazione - compatibile con cavo guida, Dimensioni collegamento plug-in: M12T, Presa angolare
- Connessione: M12 codificato T
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 16 A
Specifiche tecniche
| Collegamento lato sensore | Presa angolare |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M12 codificato T |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 4.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 2.5 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 16.0 |
| Corrente max. [A] | 16.0 |