IN 80-S-M8
Detectores de proximidad inductivos
ID 301478
Sensor inductivo de proximidad IN
- Número de puntos de conmutación: 1
- Distancia de detección: 1.5 mm
- Sensor cilíndrico
- Sensor de la rosca: M8x1
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 30 cm
- Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
- Voltaje nominal: 24 V
Technical details
| Principio di misurazione | Induttivo |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
| Tipo di circuito | PNP |
| Numero di punti di commutazione | 1 |
| Distanza di commutazione [mm] | 1.5 |
| Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale | < 15% |
| Frequenza max. di commutazione [Hz] | 3000.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 70.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tipo di tensione | DC |
| Tensione nominale | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. | 10.0 |
| Tensione d'esercizio max. | 30.0 |
| Caduta di tensione [V] | 1.8 |
| Corrente max. di commutazione | 0.15 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | Acciaio inossidabile |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | Connettore M8, 3 poli |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 30.0 |
| Diametro del cavo D [mm] | 3.0 |
| Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) | 3x 0.14mm2 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 30.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 0.023 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| Tipo di protezione | III |
| Resistenza dell'emulsione di foratura * | Sì |
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).
Informazioni generali sulla serie
I moduli SCHUNK di presa, rotanti e lineari nonché i componenti accessori per la robotica vanno verificati sempre con i sensori idonei SCHUNK poiché sono quelli tarati nel modo migliore possibile gli uni rispetto agli altri.
Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.
I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.