TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Turn
- Werkzeughalterschnittstelle: DSE
- Ausführung mit zwei Betätigungsschrauben für getrennte Innen-/Außenspannung
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 16 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 65 Nm
Technical details
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Turn |
| 刀具夹持接口 | DSE |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 65.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
带两个内部/外部夹持用驱动螺钉的型号
型号
柄部为全圆柱形,用于动力刀具
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计