ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
ID 818240
This product has been discontinued and is no longer available.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 560 mm
- Spindelaufnahme: Z700
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 12 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 280 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 450 1/min
- Gewicht: 1053 kg
Technical details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z700 |
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 450.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 65.1 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 167.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1053.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %