arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES3 120-1

MES3 120-1

モジュール高さアジャスター

ID 1337140

モジュール高さ拡張アジャスター

  • 1 方向クランピング・モジュール NSE3 138-V1 の上部
  • ボトム 1 方向クランプピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
  • ターボ機能
  • 両方向 90° の逆転保護モジュール
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø190 x 120 mm
  • 引き込み力: 8 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 28 kN
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 16.3 kg
Diameter [mm] 190.0
Height H [mm] 120.0
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Weight [kg] 16.3

Scope of delivery
Module height extension, clamping pin for module height extension, indexing pin for module height extension, module height extension, sealing nipple, operating manual; without clamping pin for pallet, without indexing pin for pallet