Quick-change pallet system for easy milling applications
Sistema de cambio rápido de palés para aplicaciones sencillas de fresado
Tecnología innovadora en espacios reducidos
El VERO-S NSE mini de SCHUNK es un sistema de cambio rápido de palés extremadamente plano de solo 20 mm de altura. El NSE mini, tiene fuerzas de tracción más bajas que el NSE plus y se adapta especialmente bien a las tareas de corte ligero. Gracias a pequeño diseño, se pueden aplicar los calibres de perforación variables más pequeños. La sujeción se realiza de modo neutral respecto al consumo de energía mediante fuerza de resorte; es una sujeción por unión de forma y con autorretención. Para abrir los módulos de sujeción es suficiente una presión de 6 bares del sistema neumático.
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Reducción de los costes de preparación, hasta un 90 %
Precisión de la repetibilidad < 0,005 mm
Fuerzas de retracción de 6 kN
Numerosas variantes de sujeción de piezas
Conexiones por unión de forma y con autorretención
Klemstations van VERO-S NSE mini modules worden gebruikt als basis voor extreem snelle installatieprocessen van klemlaadborden, klemapparaten of werkstukken.
Klemstations met de nieuwe NSE3 mini 90-25-modules worden gebruikt als basis voor extreem snelle installatieprocessen van klemlaadborden, klemapparaten of werkstukken. In de nieuwe generatie kan hier altijd een conusafdichting worden ingebouwd.
Miniatuur klemmodules voor toepassingen met lichte krachtsinspanning, zoals het bewerken van aluminium of kunststof of om te gebruiken op meetapparatuur. Snel verwisselbare palletmodules met aandrijving via aandrijfring en drie vlakke klemsledes met gepatenteerd aandrijfconcept.
Miniatuur klemmodules met aanzienlijk hogere terugtrekkracht voor lichte freesbewerkingen. Snel verwisselbare palletmodules met aandrijving via axiale zuigers en twee ronde klemsledes met gepatenteerd aandrijfconcept.