arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VAS VC-SMPL 4/2 Illustration similar

VAS VC-SMPL 4/2

Accessories for standard vacuum clamping technology

IDnr. 1543253

Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Vacuum connection set
  • SMPL 400x300, SMPL 600x400
SMPL

SMPL

フラットなワークとプレーンベース付きワークのクランプに対応したモジュラーマトリックスプレート。
Toon serie
1487755
400 x 300 x 28 mm 
25 x 25 mm 
Con le isole di attrito 
1487756
400 x 300 x 28 mm 
12.5 x 12.5 mm 
-
1487757
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm 
Con le isole di attrito 
1487758
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm 
-