PB 400-4
Pendulum bodies
ID 192113
PB 400-4, Pendelbrücken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technical details
| Groupe de produit | Système pendulaire |
|---|---|
| Largeur B [mm] | 249.7 |
| Hauteur H [mm] | 35.0 |
| Longueur L [mm] | 116.1 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |