SAT-AE-BR8 500-1000
Cubes de serrage à 8 faces
ID 431170
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 294 kg
Technical details
| Palettengröße | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 294.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster