arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SLD Midi

SLD Midi

Axe linéaire à entraînement direct

Avantages - Vos bénéfices

  • pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système
  • pour une utilisation sur les marchés américain et canadien
  • Frein de maintien pneumatique de sécurité en option comme dispositif anti-chute
    pour des exigences élevées en matière de sécurité des machines et des personnes
  • En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
    pour les applications avec des exigences élevées dans le domaine de la sécurité des machines
  • Axe spécifique à l'application
    grâce à diverses versions et options et à une configuration individuelle

Options et informations particulières

  • Transmetteur modulaire
  • Frein d'arrêt pneumatique
    En option, l'axe linéaire peut être livré équipé d'un frein de maintien de sécurité. Ce frein de maintien est actionné par commande pneumatique. Sa fonction est activée dans un état non alimenté en air. Le frein de maintien est utilisé pour maintenir la position de l'axe linéaire dans une condition hors tension. Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de sécurité machines. N'hésitez pas à nous contacter.
  • Chariots de moteur supplémentaires
    L'axe linéaire peut être équipé en option de plusieurs chariots de moteur actifs. Cela permet d'obtenir des conceptions spéciales et des solutions d'axe personnalisées.
  • Codeur certifié
  • sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.