AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339
Embouts
ID 23003032
Embouts AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339
- Embout avec passage au centre, JIS-BT 6339 45°
- Diamètre D1: 15 mm
- Longueur L1: 60 mm
Détails techniques
| D1 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 60.0 |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L3 [mm] | 28.0 |
| α [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
型号
带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 45°