arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB OTT SK 50 met doorvoergat Vergelijkbare illustratie

AZB OTT SK 50 avec passage au centre

Embouts

ID 9938213

Embouts AZB OTT SK 50 avec passage au centre
  • Embout de tirage, rainure à gorge Ott avec passage au centre
  • Diamètre D1: 39.3 mm
  • Longueur L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Poids [kg] 0.053

Version
Embout de tirage, rainure à gorge Ott avec passage au centre