KMRS HSK 25
Clé pour tubes fluide de refroidissement
ID 9799149
KMRS HSK 25, Clé pour tubes fluide de refroidissement
- Pour interface: HSK 25
- Diamètre: 5 mm
Détails techniques
| 인터페이스용 | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| 중량 [kg] | 0.15 |