KMRS HSK 40
냉각수 튜브 키
ID 9799151
KMRS HSK 40, 냉각수 튜브 키
- 인터페이스용: HSK 40
- 지름: 8 mm
Détails techniques
| 인터페이스용 | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| L1 [mm] | 111.0 |
| 중량 [kg] | 0.05 |
ID 9799151
| 인터페이스용 | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| L1 [mm] | 111.0 |
| 중량 [kg] | 0.05 |