TENDO SPW Ø1/4"
Clamping force test piece
ID 9646210
TENDO SPW Ø1/4", Clamping force test piece
- Diameter: 1/4"
- Length L1: 55 mm
Détails techniques
| D1 | 1/4" |
|---|---|
| L1 [mm] | 55.0 |
| Gewicht [kg] | 0.028 |
Auf Anfrage erhalten Sie eine Spannkraftprüfwelle für TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 und TENDO WZS