ER 11 Mini JIS-BT 40x100
Porta-pinça ER Mini
ID 23003626
ER 11 Mini JIS-BT 40x100, Porte-outils
- Mandrin à pince ER Mini
- Gammes: Mandrin à pince ER Mini
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à pince ER Mini |
|---|---|
| Gammes | Mandrin à pince ER Mini |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Taille de serrage ER | ER 11 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| G | M8x1 |
| Poids [kg] | 1.09 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande