arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
S3A-G5 160

S3A-G5 160

3 轴夹爪

ID 1471168

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 3 轴夹爪
  • 带有抓地台阶和地面夹紧面
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 48 x 31 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.5 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 94 mm
  • Grip-Stufe: 22 - 103 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 48 - 129 mm
  • Grip-Stufe: 57 - 138 mm
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 31.0
适用于 160
重量 [kg] 0.5

标配范围
3 轴夹爪;无安装螺纹