BAV 3
Jaw turning fixture
ID 119103
BAV 3, Jaw turning fixture Light version
- Inner diameter I: 162 mm
- Outer diameter A: 244 mm
Détails techniques
| Vnitřní průměr I [mm] | 162.0 |
|---|---|
| Vnější průměr A [mm] | 244.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 240.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 315.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 100.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 175.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.6 |