PVP-L30-22 630x315
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1358590
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque de pôle à 14 directions
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Technologie: Pôle parallèle
- Compatible avec: MFPS-A1-L30 630 x 315
- Dimensions: 630 x 315 x 22 mm
- Pas polaire: 30 mm + 10 mm
- Poids: 26 kg
Détails techniques
| Länge [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 315.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 26.0 |
Lieferumfang
Polplatte, Befestigungsschrauben