arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR 200 Illustration similaire

STR 200

Ébauches de mors rapportés

ID 1446894

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 87 x 102 x 53 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 3.6 kg
Šířka [mm] 102.0
Výška [mm] 50.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 200
Vlastní hmotnost [kg] 3.6

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí