SGWB-S5-B 45-26.5-24
Rychlovýměnné čelisti
ID 1452107
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw smooth, movable
- Quick-change jaw
- Suitable for: KSC mini
- Dimensions: 45 x 26,5 x 24 mm
- Clamping step: 5 mm
- Weight: 0.1 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 26.5 |
| Hauteur [mm] | 24.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.1 |