SGAL-F 80-48-28
铝卡爪
ID 432733
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 铝爪,固定式
- 适用于: KSC-F 80-214
- 尺寸: 80,4 x 48 x 28 mm
- 重量: 0.4 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 48.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws