GBP 65-35-10
Mors rectifié
ID 490579
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,磨制
- 接口 1: W-65-2
- 尺寸: 64 x 35 x 10 mm
- 重量: 0.16 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.16 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉