GSH-D 10-100
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 432477
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový klíč 20 – 100 Nm
- Pro aktivaci ručních upínacích systémů od společnosti SCHUNK
- Se čtvercovým pohonem
- Čtvercové připojení: 1/2"
- Min. točivý moment: 10 Nm
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 1.73 kg
技术细节
| Min. točivý moment [Nm] | 10.0 |
|---|---|
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Čtvercové připojení | 1/2" |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.73 |
Rozsah dodávky
Momentový klíč