GBE-VS 65-14-32
Smooth jaw
ID 430730
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čelist VS
- Rozhraní 1: W-65-3
- Rozměry: 65 x 14 x 32 mm
- Vlastní hmotnost: 0.14 kg
Détails techniques
| Šířka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 32.0 |
| Výška [mm] | 14.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.14 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby