arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 250-2 Illustration similar

SP 250-2

Clamping inserts

ID 194101

Disponibile in magazzino
SP 250-2, Clamping inserts
  • Height H: 10 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 18 mm
  • Thread G: M6
Altezza H [mm] 10.0
Lunghezza L [mm] 29.5
Larghezza B [mm] 18.0
Filetto G M6