SW 315-2
Spanneinsätze
ID 194119
SW 315-2, Spanneinsätze
- Höhe H: 15 mm
- Länge L: 29.5 mm
- Breite B: 35 mm
- Gewinde G: M6
Détails techniques
| Hoogte H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 29.5 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Draad G | M6 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.