arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SW 400-2 유사 그림

SW 400-2

클램핑 인서트

ID 194121

SW 400-2, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 19 mm
  • 길이 L: 34.5 mm
  • B 너비: 40 mm
  • 스레드 G: M8
높이 H [mm] 19.0
길이 L [mm] 34.5
B 너비 [mm] 40.0
스레드 G M8
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.