arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 100 類似のイラスト

KTR-H 100

トップジョーブランク、ドリル加工

Ident.-Nr. 402221

Auf Lager
システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: タングと溝
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:100)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 47 x 55 x 48 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 1.6 kg
幅 [mm] 55.0
高さ [mm] 48.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 100
重量 [kg] 1.6

Scope of delivery
Top jaw blanks