KTR-H 140
Top jaw blanks drilled
ID 1349708
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 상부 죠 블랭크
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 140
- 치수: 65 x 70 x 70 mm
- 재료: 16MnCr5
- 중량: 2.1 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 70.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 2.1 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés