arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGBB-F 160-108-49

SGBB-F 160-108-49

Blockbacken

Ident.-Nr. 430165

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Blockbacke fest
  • Schnittstelle 1: W-160
  • Passend zu: KSG 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 108 x 49 mm
  • Gewicht: 6.7 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 108.0
Höhe [mm] 49.0
Gewicht [kg] 6.7

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken