SGK-B 125-45.5-40
Kombinované čelisti
ID 432468
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kombinované čelisti, pohyblivé
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozhraní 2: W-125-3
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 125 x 45,5 x 40 mm
- Vlastní hmotnost: 1.6 kg
Détails techniques
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 45.5 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Svazek | piece |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí