arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Étaux électromécaniques

Étaux à haute efficacité énergétique

Les étaux électromécaniques sont des dispositifs de serrage intégralement électriques dans lesquels l'électronique et les actionneurs sont entièrement intégrés. Ces étaux sont un élément clé, en particulier pour les petites et moyennes séries avec un contrôle complet du processus.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Forces de serrage programmable en continu
  • Courses de serrage programmables et pré-positionnement du mors
  • Intégration simple dans la commande de machine
  • Détection de l'usure et des besoins de maintenance
  • Possibilité d'intégration dans presque tous les systèmes de bus de terrain
  • Tous les filtres
    2 résultats
    KSX-E IOL

    KSX-E IOL

    Étau 5 axes à commande électrique avec course de serrage programmable en continu pour le contrôle numérique du processus.
    Afficher la série
    1601446
    125.0 mm
    492.0 mm
    Pružinové kontakty 
    1601447
    125.0 mm
    520.0 mm
    Pevné kabelové připojení