KSX-E 125-430-CI IOL
IDnr. 1601447
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Besturing via IO-Link
- Continu programmeerbare klemkracht
- Continu programmeerbare klemslag
- Voorpositionering van de klem
- Pneumatische mediaoverdracht naar de systeemklem
- IO-Link-interface: Vaste kabelaansluiting
- Afmetingen: 125 x 520 x 150 mm
- Basisklemspanner: 120 mm
- Klemkracht: 6 - 40 kN
- Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
- Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 48 V DC
- Gewicht: 32 kg
Technische gegevens
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage min. [kN] | 6.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de commande [V DC] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur [V DC] | 48.0 |
| Course de serrage de base [mm] | 120.0 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans câble de connexion pour l'intégration dans la commande de la machine
Force de serrage programmable
La force de serrage peut être réglée en continu via le logiciel dans une plage allant de 6 kN à 40 kN par mors de serrage.
Pré-positionnement des mors et course de serrage programmable
Les mors peuvent être prépositionnés en fonction de la taille de la pièce à usiner, ce qui permet de réduire au minimum la course et le temps de serrage lors des processus de chargement automatisés.
Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
Pour le contrôle du contact avec la pièce par pression dynamique ou nettoyage des surfaces de serrage Les mors du système doivent être préparés en conséquence par le client.
Plage de serrage
Pour couvrir toute la plage de serrage de 5 à 420 mm, le serreur doit être complété de l'extension de tige de serrage correspondante (voir accessoires).