arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE-E mini 90

NSE-E mini 90

電動クランピングモジュール
電動クイックチェンジパレットモジュール(24V)- 空圧式モジュールの省エネ代替ソリューション

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Accionamiento electromecánico
    Alternativa a los módulos neumáticos eficiente desde el punto de vista energético
  • Todos los módulos funcionan con tensión continua de 24 V
    Un dispositivo de sujeción potente, pero inofensivo para las personas
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Carrera rápida y de sujeción patentada
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    La fuerza de tracción total se mantiene incluso en caso de caída de la presión.
  • Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso
  • Estandarización de los bulones de sujeción, para todos los módulos NSE-E mini
    No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto
  • Supervisión inductiva de la corredera de sujeción
    Empleable en aplicaciones automatizadas

Opciones e información especial

  • Tecnología de 24 V con unas exigencias energéticas mínimas.
    Con su tecnología de 24 V, inocua para las personas, el VERO-S NSE-E mini 90 encaja a la perfección en el programa de módulos mecatrónicos alternativos de SCHUNK. Estos pueden sustituir a los componentes neumáticos 1:1. El consumo de energía del motor de CC sin escobillas es de aproximadamente 30 W durante el bloqueo y el desbloqueo. El módulo constituye una alternativa eficiente desde el punto de vista energético a los módulos neumáticos.
  • Debido a la supervisión opcional de la posición de la corredera de sujeción, el módulo sin líquidos está indicado para utilizarse en entornos de fabricación, así como en otras aplicaciones en las que las piezas necesiten una sujeción precisa desde el primer intento. Con un diámetro de 90 mm y un diámetro del pin de sujeción de 20 mm, el módulo ofrece las condiciones ideales para utilizarse en la sujeción directa de pequeñas piezas de trabajo.