arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAJ 25-1 Illustration similaire

SZAJ 25-1

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 138117

SZAJ 25-1, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser l'unité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 58.0
Length L [mm] 99.5
Clamping depth T [mm] 25.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.9