arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAJ 25-11 Similar a la imagen

SZAJ 25-11

Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

Ident.-Nr. 138141

SZAJ 25-11, Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la unidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar la mordaza para chuck individual"
Productgroep Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 18.0
Breedte B [mm] 45.0
Hoogte H [mm] 58.0
Lengte L [mm] 67.5
Klemdiepte T [mm] 25.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 30.0
Schroeven M14
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 2.3