arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTS

FTS

Sensore della coppia di forza
Per misurazione ad alta precisione nei gradi di libertà Fxyz e Mxyz
Application FTS

Capteur de force/couple FTS​

Précis. Compact. Haute résolution.
Capteur 6 axes de haute précision pour des mesures détaillées de force et de couple, idéal pour la surveillance de processus exigeants.

Le capteur de force/couple FTS à 6 axes détecte les forces et les couples du processus avec une résolution et une précision élevées. Les contrôles de qualité, la surveillance des processus ou les processus d'assemblage et d'usinage exigeants peuvent ainsi être mis en œuvre de manière fiable. Avec un indice de protection IP67, neuf tailles et un boîtier d'interface avec des interfaces pour EtherNet/IP, EtherCAT et PROFINET, le FTS peut être utilisé de manière flexible et s'intègre facilement dans les systèmes existants. Cette expertise est basée sur plus de 20 ans d'expérience dans les porte-outils et serrage stationnaire.

Voir le flyer

FTS en cours d'utilisation

Mesures haptiques FTS
Mesures haptiques FTS

Avantages - Vos bénéfices

  • Précision maximale
    Les jauges de contrainte du capteur de force/couple 6 axes enregistrent la déformation mécanique du corps du capteur et la convertissent en signaux de haute précision dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).
  • Une protection fiable
    Grâce à l'indice de protection IP67, convient à une utilisation dans des environnements exigeants,
  • Intégration facile
    Le boîtier interface avec interfaces EtherNet/IP, EtherCAT et PROFINET permet une connexion simple et flexible aux différents réseau des utilisateurs.
  • Mise en service intuitive
    Le SCHUNK Control Center simplifie la mise en service grâce à une interface conviviale et crée des synergies avec d'autres produits SCHUNK
  • Interrogation d'état visuelle
    Des LED intégrées pour l'alimentation, la communication et l'état du capteur facilitent la visualisation de l'état.
  • Corps robuste
    La rigidité élevée garantit une grande précision de mesure ainsi qu'une longue durée de vie, même dans les applications dynamiques.

Robot visuel clé PLUS

Découvrez Robot PLUS

Composants et expertise alignés sur votre vision
La nouvelle gamme Robot PLUS offre des solutions de fin de bras à l'épreuve du temps pour votre automatisation, à partir d'une source unique.

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production.

Accéder au portefeuille Robot PLUS