arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CPB

CPB

Automatische Werkzeugwechsler
Pneumatisch betätigter Werkzeugwechsler mit Selbsthaltung bei Druckluftabfall, integrierte Kolbenfeder sorgt für eine Minimierung der Spaltbildung.
Inhalt bald verfügbar

Changeur outils automatique CPB​

Flexible. Compacte. À l'épreuve du temps
Changeur d'outils robuste avec mécanisme de verrouillage des boulons, équipé de passages pneumatiques supplémentaires et de surfaces de montage pour une flexibilité maximale.

Le changeur d'outils CPB permet des changements d'outils efficaces et, par conséquent, une flexibilité et une fiabilité maximales du processus. La particularité du CPB réside dans son mécanisme de verrouillage robuste à l'aide de boulons. SCHUNK a mis à profit son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la technique de serrage stationnaire pour le développement et a ainsi transféré le système éprouvé de la table de la machine au robot. Le mécanisme de verrouillage et d'auto-retenue en acier inoxydable trempé sous vide offre une stabilité maximale et une longue durée de vie. L'interface ISO intégrée permet également un assemblage rapide et réduit l'effort requis lors de la mise en service.

Voir le flyer

CPB en cours d'utilisation

Image d'application CPB GROW marquage EGU
Image d'application CBP changeur outil EGU

Avantages - Vos bénéfices

  • Mécanisme de verrouillage éprouvé
    Le mécanisme de verrouillage positif et auto-bloquant en acier inoxydable trempé sous vide est basé sur plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du système de serrage stationnaire et offre une stabilité maximale ainsi qu'une longue durée de vie.
  • Passage intégré en énergie
    Des passages pneumatiques supplémentaires assurent une alimentation fiable des outils
  • Montage simple
    L'interface ISO intégrée, conforme à la norme ISO 9409, du côté du robot et de l'outil, permet un assemblage rapide et réduit l'effort nécessaire à la mise en service

Clé visuelle RobotPLUS

Découvrez Robot PLUS

Composants et expertise alignés sur votre vision
La nouvelle gamme Robot PLUS offre des solutions de fin de bras à l'épreuve du temps pour votre automatisation, à partir d'une source unique.

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production.

Accéder au portefeuille Robot PLUS