arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ツールホルダーの構成

État de configuration
Basis
U configureert het product met behulp van het standaardprogramma.
Voor opties/accessoires kunnen extra kosten in rekening worden gebracht - die in aanmerking komt voor korting.

Op maat
Uw selectie vereist een aangepaste implementatie (buiten het standaardprogramma).
Bijkomende kosten/extra kosten worden apart in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor korting.
Prijs op aanvraag - kortingen alleen beschikbaar op basis van hoeveelheid (volumekortingen) -
Longueur de projection (L1) [mm]
Uitstekende lengte van de gereedschapshouder vanaf de machinespindel.


De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
Voor het aanpassen van de lengtes zijn speciaal gefabriceerde producten nodig, waardoor de productiekosten toenemen.
Longueur Diamètre du corps (L4) (Dépend de L1) [mm]

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De lengte (L4) kan alleen worden gewijzigd nadat de uitstekende lengte (L1) is gewijzigd.
Longueur de serrage maximale (L2) (dépend de L4) [mm]
Komt overeen met de maximale invoerdiepte van de gereedschapshouder in het klemgat.

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De klemlengte (L2) kan alleen worden gewijzigd nadat de lengte (L4) is gewijzigd.
Option perçage de puces
Achteraf of bijkomend toevoegen van een chipgat in de gereedschapshouder overeenkomstig de relevante interfacenorm.

Er is een chipgat nodig voor een chip met gegevensdrager.
Option Monter la puce du support de données
De gegevensdrager wordt gebruikt om gegevens te verzamelen en voor een duidelijke classificatie van gereedschapshouders in een identificatiesysteem voor gereedschapshouders.

De eerste aanduiding beschrijft de typecode van de chip (bijv. BIS-C-122-04/L)
De tweede specificatie beschrijft de maximale geheugencapaciteit van de chip (bijv. 511 bytes)
Option Zero (ajustement de la concentricité)
De uitloopfout van de gereedschapshouder, het gereedschap en de machinespindel is te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant. Dit betekent dat een instelbare rondloopnauwkeurigheid van bijna 0 μm mogelijk is.
Option Cool-Flow (refroidissement optimal de l'arête de coupe de l'outil)
Dankzij de "Cool Flow" is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand van het klemgat (D1) te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Option Monter le tube d'arrosage
De koelmiddelbuizen voorkomen vervuiling van de machine-as en beschermen het afdichtingssysteem. Zij worden gebruikt voor het regelen/optimaliseren van de interne toevoer van koelvloeistof voor HSK kleminrichtingen.
Option de marquage couleur
De grijpergroef van de gereedschapshouderinterface kan worden voorzien van kleurcodering, die wordt geselecteerd uit een vooraf gedefinieerd kleurenpalet.

De kleurcodering vergemakkelijkt snelle identificatie en organisatie van gereedschap en gereedschapshouders.

Kleurcodering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gereedschaphouders aan verschillende productielijnen toe te wijzen.
Clé d'actionnement TENDO (pour le serrage du porte-outil hydraulique)
Inbussleutel met dwarsgreep voor het op- en ontspannen van de gereedschapschachten in de hydraulische gereedschapshouders.

Als dit is geselecteerd, komt de hoeveelheid overeen met de bestelhoeveelheid.
De bedieningstoets is echter standaard gedeselecteerd.
Déclaration de conformité
Het geleverde document bevestigt schriftelijk dat de geleverde producten zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met geldige documenten (tekeningen, normen, specificaties, goedgekeurde afwijkingen).


Protocole d'équilibrage
In de meegeleverde documenten worden zowel de instelparameters van het balanceerproces als de meetresultaten van de resterende onbalans van elke afzonderlijke gereedschapshouder vastgelegd.


Porte-outils personnalisés

Quantité de commande pièce
TENDO P HSK-A100 Ø14x95
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.