NKAJ 3
Lardon combiné
ID 146134
NKAJ 3, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 21 mm
- Largeur de la rainure, étagée: 16 mm
- Couple de serrage max.: 70 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Stepped groove width N1 [mm] | 16.0 |
| Width B [mm] | 25.0 |
| Height H [mm] | 26.5 |
| Height H1 [mm] | 10.0 |
| Length L [mm] | 56.0 |
| Hole spacing b [mm] | 30.0 |
| Cyl.-screw | M12 x 35 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 70.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)