AMC CON HSK-A63 M12x100 L1=126
Adaptateurs de tige filetée, coniques
ID 23005030
AMC CON HSK-A63 M12x100 L1=126, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 126 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
技术 | 圆锥形螺纹柄转接器 |
---|---|
系列 | 圆锥形螺纹柄转接器 |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
紧固螺钉螺纹 G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 38 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 126 mm / 5.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
重量 [kg] | 1.1 |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计