arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130 Illustration similaire

CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130

Mandrin à frettage thermique

ID 26000356

CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 150 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 150.0
Poids [kg] 1.2
Version Cool Flow Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande