arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130 Podobné zobrazení

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 26002752

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 25 mm
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 680 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M16x1
Min. točivý moment [Nm] 680.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.0
Varianta Cool Flow ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání