CELSIO HSK-A 80 Ø32x120
Mandrino termoretraibile
ID 208169
CELSIO HSK-A 80 Ø32x120, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-A 80
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 750 Nm
Détails techniques
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | HSK-A 80 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 63.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 750.0 |
| Peso [kg] | 1.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Disponibile anche in versione rinforzata
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta